• Leiterplatten-Steckverbinder
      • Pluggable IO-Steckverbinder und -Cages
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
      • Analoge Stromzähler
      • Überspannungsableiter, Isolatoren und Isolationssysteme
      • Stromwandler und Shunts
      • Elektronische Stromzähler
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
    • Dokumente, Zeichnungen & 3D CAD-Modelle
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
  • Leiterplattensteckverbinder

  • Wire-to-Board Steckverbinder

  • Steckverbinder der Dynamic Serie

  • Steckverbinder der Dynamic Serie

Dynamic 8000 Serie

Die Dynamic 8000 Serie überträgt die höchsten Stromleistungen innerhalb der Dynamic Stromleitungsproduktfamilie und ist in den Ausführungen Kabel-an-Kabel und Kabel-an-Leiterplatte erhältlich. Die D8000 Serie verfügt über das Verriegelungssystem mit hörbarem Einrasten und das einzigartige Crimpkontaktdesign der Dynamic Standard-Steckverbinder. Dank dem Hochtemperaturmaterial des Gehäuses eignet sich die Stiftleiste für die Reflow-Verarbeitung.
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
TE Connectivity unterstützt Ingenieur:innen bei der Entwicklung und Fertigung von Sensor- und Konnektivitätslösungen für unsere zunehmend vernetzte Welt.

  • Nutzungsbedingungen
  • Datenschutz
  • Datenschutz (USA)
  • Cookies
  • Barrierefreiheit
  • Sicherheit
  • Site Map
  • © 2025 TE Connectivity. Alle Rechte Vorbehalten.