Schnelle und einfache Feldinstallation
Der RJ45 Cat6A-Stecker eignet sich für Cat6A-Ethernet-Verkabelungen in industriellen Anwendungen, bei denen eine schnelle und fehlerfreie Feldinstallation von äußerster Wichtigkeit ist. Laden Sie den Produktflyer herunter, um zu erfahren, wie dieser Stecker ohne spezielle Werkzeuge verwendet werden kann.
Automatische Funktion zum Abschneiden des Drahts
Unser neuer Industrial IP20 RJ45 Cat6A-Stecker basiert auf der Common Core-Technologie, einer Plattformtechnologie, die in der gesamten Industriellen RJ45-Produktfamilie verwendet wird. Dieser RJ45 Cat6A-Stecker erweitert die Familie der Cat5e Common Core-Designs für Feldinstallationen um einen Steckverbinder für den werkzeug-losen Feldanschluss von Cat6A-Kabeln. Diese Lösung umfasst eine automatische Funktion zum Abschneiden des Drahts und gewährleistet so eine fehlerfreie Installation sowie optimale Leistung im Feld. Beim Schließen der Gehäusedeckel werden die überstehenden Drähte abgeschnitten und gleichzeitig kontaktiert. Diese Lösung von TE eignet sich für den Anschluss der gängigsten Kabelvarianten sowie für Bitraten von 10 Gbit/s und Bandbreiten bis 500 MHz.
Dank des robusten Designs, der einfachen und fehlerfreien Installation, der optimalen Leistung und der Funktion zum Abschneiden des Drahts eignet sich der RJ45 Cat 6A-Stecker besonders für anspruchsvolle industrielle Kabelanwendungen wie Schaltschränke, Motoren/Motorsteuerungen, Maschinen, Robotik und mehr.
- Ruud van den Brink,
- Produktmanager
1 Min
Maximale Installationszeit
IP67
optionale Leistung
22-26
AWG-Bereich
Merkmale
- Einteiliger Common Core Cat6A-Stecker für eine werkzeugfreie Installation
- Automatische Funktion zum Abschneiden des Drahts für eine fehlerfreie Installation und optimale Leistung
- Ein optionales abgedichtetes Gehäuse ermöglicht IP65/67-Schutzgrade.
- Unterstützt mindestens 750 Steckzyklen
Vorteile
- Fehlerfreie Montage in weniger als einer Minute und optimale Leistung dank der integrierten automatischen Funktion zum Abschneiden des Drahts
- Durch das robuste Design und die speziellen Leistungsmerkmale (z. B. Edelstahlrastfeder) eignet sich der Stecker besonders für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Werkzeugloser Anschluss eines breiten Drahtgrößenbereichs (AWG 26 bis AWG 22, Massiv- oder Litzendraht)
Anwendungen
- Schaltschränke
- Robotik
- Motoren/Motorsteuerungen
- Maschinen
- und industrielle Kabelinstallationen in vielen anderen Anwendungen