Kompakte, umgebungsfest abgedichteter Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte
AMP Miniatur-Rundsteckverbinder aus Kunststoff (CPC) sind in Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Panel-Konfigurationen erhältlich. Verwendet vorhandene gestanzte und geformte Mini-Universal MATE-N-LOK Kontakte, die für bis zu 500 Steckzyklen ausgelegt sind, wenn sie mit Gold beschichtet sind, oder bis zu 50 Zyklen mit Verzinnung. Nylongehäuse bieten eine gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von chemischen Mitteln, während die IP67-Abdichtung das Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten verhindert, die sich negativ auf die Kontaktschnittstelle auswirken könnten. Bietet robuste Lösungen für Industrie-, Instrumentierungs- und Transportanwendungen, bei denen Größe, Kontaktdichte und Umwelteinflüsse im Vordergrund stehen.

Produkteigenschaften
Mini-CPC
Positionen | 1-9 | Kupplungsmechanismus | Kupplungsring mit ¼ Drehung |
Kontaktsystem | Universal MATE-N-LOK Crimp-Einrastkontakte | Konfiguration | Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Panel und Kabel-auf-Leiterplatte |
Drahtstärke (AWG) | 30-18 | Abdichtung | IP67 |
Nennstrom (A) | 5 | Nennspannung (V) |
600 |
Vorteile
Mini-CPC
- Kompakte, umgebungsfest abgedichteter Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte
- Verwendet vorhandene gestanzte und geformte Mini-Universal MATE-N-LOK Stift- und Buchsenkontakte
- Zwei Gehäusegrößen – erhältlich in Konfigurationen mit 1 bis 4 und 5 bis 9 Positionen
- Vorpositionierter Kupplungsring mit 1/4 Drehung mit Positive Lock und Ausrichtungsfunktion
- Das einzigartige Kontaktmuster jeder Positionsgröße verhindert ein versehentliches Zusammenstecken mit anderen Positionsgrößen
- Abgedichtet nach IP67 (Geschützt gegen Eintauchen in Wasser bis zu 1 Meter für 1/2 Stunde)
- Kontermutter-Panelmontage vorne oder hinten
- Keine Montage erforderlich und alternative Schlüssel verfügbar
- Buchse in freischwebender Konfiguration sowie
Panelmontageversionen verfügbar.