Leistungsdichte: bis zu 25 Ampere
Die Rundsteckverbinder aus Kunststoff (Circular Plastic Connectors, CPC) der Serie 3 wurden entwickelt, um eine hohe Leistungsdichte in einem kompakten, robusten Design zu liefern. Diese Steckverbinder unterstützen bis zu 25 Ampere pro Kontakt und verwenden Kontakte für Leistungssteckverbinder vom Typ XII, die für Drahtstärken von 16 bis 10 AWG [1,4 bis 5 mm²] geeignet sind. Die Steckverbinder der Serie 3 sind in Konfigurationen mit 3 und 7 Positionen und sowohl in Standard- als auch in umgepolter Ausführung erhältlich und bieten somit Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Steckverbinder bestehen aus einem robusten thermoplastischen Gehäuse, bieten eine schnelle Quick Connect-/Quick Disconnect-Funktionalität und sind für eine leistungsstarke Energieübertragung in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert.
Produkteigenschaften
Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Serie 3
- Passend für eckige Kontakte für Leistungssteckverbinder des Typs XII
- Der Drahtgrößenbereich des Kontakts ist 16 bis 10 AWG
- Leistungsdichte: bis zu 47 A
- Größen: 17–3 und 23–7
- 3 bis 7 Positionen