LEAVYSEAL Steckverbindersystem für anspruchsvolle Umgebungen

LEAVYSEAL Steckverbinder bieten eine abgedichtete, hochleistungsfähige Verbindung für hybride Signal- und Stromsysteme in rauen Umgebungen. Diese Steckverbinder wurden für Transport- und Industrieanwendungen entwickelt und verbessern die Systemzuverlässigkeit durch die IP67/IP69K-konforme Abdichtung, die ergonomische Hebelverriegelung und die Kompatibilität mit AMP MCP- und MCON-Klemmen. Mit modularen Designs, die bis zu 104 Positionen unterstützen, vereinfachen LEAVYSEAL Steckverbinder die Integration und tragen dazu bei, die Installationszeit für eine breite Palette von Geräten zu reduzieren.

Ausgewählte neue Komponenten

LEAVYSEAL Steckverbinder mit 58 und 66 Positionen

Die neueste Erweiterung der LEAVYSEAL Steckverbinderfamilie bietet eine erhöhte Kontaktdichte und hybride Leistungs-/Signalunterstützung mit IP-konformer Abdichtung. Sowohl die Steckverbinder mit 58 als auch die mit 66 Positionen sind mit den Kontaktsystemen AMP MCP und MCON 1.2 kompatibel und eignen sich für Leiterquerschnitte von 0,5-6 mm.

 

Positionszahl
Kontaktgrößen
Buchsengehäuse Teilenr.
Flachsteckgehäuse Teilenr.
Abdeckung Teilenr.
58 MCON 1.2 (x48), MCP 2.8 (x8), MCP 6.3/4.8K (x2) 2378366-1 (A) / 2378366-2 (B) 2378367-1 / 2378367-2 2378357-1
66 MCON 1.2 (x48), MCP 2.8 (x8), MCP 6.3/4.8K (x2) 2396217-1 (A) / 2396217-2 (B) 2396218-1 / 2396218-2 2408855-1

Wichtige Vorteile:

LEAVYSEAL Steckverbindersystem

Ausgelegt für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

Die IP67/IP69K-konforme Abdichtung verringert das Risiko eines Defekts durch Wasser, Staub oder Hochdruckreinigung.

 

Einfachere Montage und Wartung

Die hebelbetätigte Steckverbindung ermöglicht eine schnelle, ergonomische Montage und eine sichere Verriegelung, selbst in vibrationsintensiven Systemen.

 

Ermöglicht eine hybride Signal- und Leistungsarchitektur

Kompatibel mit den AMP MCP und MCON Kontaktsystemen, die Leistungs- und Signalleitungen in einer kompakten Schnittstelle ermöglichen.

 

Flexiblere Einsatzmöglichkeiten

Bietet mehrere Gehäusegrößen, Kodierungsoptionen und Montagearten für ein optimiertes Kabelbaumdesign für verschiedene Fahrzeugplattformen.

LEAVYSEAL Steckverbinder

Wichtige Merkmale:

LEAVYSEAL Steckverbindersystem

Eigenschaften Beschreibung
Abdichtleistung IP67 und IP69K (mit Backshell) für Flüssigkeits-, Staub- und Druckschutz
Kontaktsystem-Kompatibilität AMP MCP 1.5K, 2.8, 6.3 / 4.8; MCON 1.2 Kontaktsystem
Hybridschaltkreisfähig Ermöglicht Signal und Leistung in einer Schnittstelle
Flammhemmende Werkstoffe UL 94 V-0, Thermoplastgehäuse
Hebelarretierung Ergonomischer Hebel für sicheres, vibrationsbeständiges Stecken
Modularer Positionsbereich Unterstützt 25 bis zu 104 Positionen in verschiedenen Gehäusegrößen
Ausgangs- und Stiftleisten-Varianten Umgekehrte Ausgangs- und Stiftleistenoptionen für mehr Flexibilität im Layout
Leiterquerschnittsbereich 0,5 bis 6 mm² Drahtgrößen je nach Kontaktauswahl
Strom Bis zu 40 A
Temperatur Betriebstemperatur –40 ºC to +140 ºC
Haltbarkeit Bis zu 20 Zyklen (Zinn), bis zu 50 Zyklen (Silber) und bis zu 100 Zyklen (Gold), weitere Einzelheiten siehe individuelle Produktspezifikationen
Isolationswiderstand 500 Volt DC, Prüfung gemäß ISO 16750-2 (4.12)
Spannung 42 Volt AC/DC
Spannungsfestigkeit Kein Überschlag oder Durchschlag zwischen benachbarten Kontakten und der Außenkontur des Gehäuses zulässig bei 500 Volt Wechselspannung und 50 oder 60 Hz für 60 Sekunden
Flanschabdichtung Silikonkautschuk
Gehäuse Mit Glas gefülltes PBT
Sekundärverriegelung Mit Glas gefülltes PBT

 

Was ist NEU in der LEAVYSEAL Steckverbinder-Produktfamilie?

leavyseal 95 connector

LEAVYSEAL Steckverbinder – Buchsen und Flachkontaktgehäuse mit 95 und 104 Positionen

• Erhöhte Dichte bei gleicher Größe und Schnittstelle (der Gruppe 5) unter Verwendung des MCON 1.2 Kontaktsystems
• Kombinierte MCON 1.2 Kontakte mit AMP MCP 2.8 und AMP MCP 6.3, AMP MCP 6.3 LITEFORCE Kontakten für hybride Leistungs- und Signalkonfigurationen
• Verbesserte ergonomische Leistung mit neuem Hebeldesign
• Feste Abdichtung und maximierte Dichtigkeit mit hohem Schutzgrad IP67 und IP69K (mit Abdeckung)
• Glatte, ebene Oberfläche minimiert das Anhaften von Staub und Schlamm

leavyseal reversed exit housing connector

LEAVYSEAL Steckverbinder – V-0-Design & Gehäuse mit umgekehrtem Ausgang

• Zusätzliche Sicherheit durch flammwidriges UL 94 V-0-Material
• Flexibleres und effizienteres Design dank Gehäusen mit umgekehrtem Ausgang (Buchsengehäuse mit 31/39/62 Positionen)

leavyseal 58 position hybrid connector

LEAVYSEAL Steckverbinder – Hybrid-Steckverbinder mit 58 Positionen

• Erhöhte Dichte durch das MCON 1.2 Kontaktsystem mit integrierter Dichtung der Produktfamilie
• Kombiniertes MCON 1.2 mit AMP MCP 2.8 und AMP MCP 6.3/4.8 Kontakten für hybride Leistungs- und Signalkonfigurationen
• Zusätzliche Stabilität durch Clipmontage / Bügelmontage
• Großer Leiterquerschnittsbereich von 0,5 bis 6 mm2

leavyseal 66 position hybrid connector

LEAVYSEAL Steckverbinder – Hybrid-Steckverbinder mit 66 Positionen

• Erhöhte Dichte durch das MCON 1.2 Kontaktsystem mit integrierter Dichtung der Produktfamilie
• Kombiniertes MCON 1.2 mit AMP MCP 2.8 und AMP MCP 6.3/4.8 Kontakten für hybride Leistungs- und Signalkonfigurationen
• Zusätzliche Stabilität durch Clipmontage / Bügelmontage
• Großer Leiterquerschnittsbereich von 0,5 bis 6 mm2

leavyseal 39 connector

LEAVYSEAL Steckverbinder – Stiftleiste mit 39 Positionen

• Erweiterung der neuen Kodierung F auf Stiftleisten

leavyseal 25 position connector

LEAVYSEAL Steckverbinder – Buchsengehäuse und Abdeckung mit 25 Positionen

• Kombination von AMP MCP 1.5K und 6.3 in neuer Gruppe 2 Buchsengehäuse für hybride Strom- und Signalkonfigurationen
• Zusätzliche Sicherheit durch flammhemmendes UL 94 V-0 Material
• Dichter Verschluss und maximale Abdichtung mit hohem Schutzgrad IP69K (mit Abdeckkappe)

leavyseal 26 position fixing slide connector

LEAVYSEAL Steckverbinder – 3,5-mm-Befestigungsschieber mit 26 Positionen

• Zusätzliche Flexibilität mit neuem Befestigungsschieber für Gruppe 3
• Schieber für Schalttafeldicke 3,5 mm

Anwendungen aus der Praxis:

LEAVYSEAL Steckverbindersystem

Elektrische Systeme für Nutzfahrzeuge

Unsere LEAVYSEAL Steckverbinder unterstützen die hybride Signal- und Leistungsverteilung in Lkw, Bussen und Spezialfahrzeugen, die Vibrationen und Verunreinigungen ausgesetzt sind.

 

Off-highway und Landmaschinen

Abgedichtete Steckergehäuse eignen sich für Traktoren, Erntemaschinen und Baumaschinen, die im Freien, in feuchten oder staubigen Umgebungen eingesetzt werden.

 

Industriemaschinen und Automatisierung

Sie werden in Fabrik- und Lagerautomatisierungssystemen verwendet, die abgedichtete Verbindungen mit hoher Dichte unter rauen Bedingungen erfordern.

 

Materialhandhabung und schwere Ausrüstung

Für sichere, zuverlässige Verbindungen in Gabelstaplern, Ladern, Kränen und ähnlichen Anwendungen, die Stößen, Vibrationen oder Abwaschen ausgesetzt sind.

 

Verkehrsinfrastruktur und Bahnsysteme

Ermöglicht eine zuverlässige Signal- und Stromübertragung in Transportfahrzeugen und unterstützenden Steuersystemen, die eine IP-konforme Konnektivität erfordern.
 

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

LEAVYSEAL Steckverbindersystem

F: Sind LEAVYSEAL Steckverbinder abgedichtet und IP-zertifiziert?

A: Ja. LEAVYSEAL Steckverbinder entsprechen der Schutzart IP6K7, und wenn sie mit einer rückseitigen Abdeckung verwendet werden, erreichen sie die Schutzart IP6K9K für Hochdruck-Reinigungsumgebungen.

 

F: Welchen Vibrationsgrad vertragen die LEAVYSEAL Steckverbinder?

A: LEAVYSEAL Steckverbinder sind so ausgelegt, dass sie unter den Vibrationsbedingungen des Fahrgestells funktionieren, wie sie in Transport- und Geländefahrzeugen üblich sind.

 

F: Kann ich mehrere Drahtgrößen in einem einzigen LEAVYSEAL Stecker verwenden?

A: Ja. Die LEAVYSEAL Steckverbindervarianten mit 66 und 58 Positionen unterstützen mehrere Kombinationen von Drahtgrößen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Zeichnungen.

 

F: Sind rückseitige Abdeckungen für LEAVYSEAL Steckverbinder erhältlich, und welche Ausrichtungen werden unterstützt?

A: Ja. Die LEAVYSEAL Steckverbinder bieten 180°-Rückseitenabdeckungen. Für 90°-Konfigurationen kontaktieren Sie bitte das Produktteam.

 

F: Welche Kontaktsysteme sind mit dem LEAVYSEAL Stecker kompatibel?

A: LEAVYSEAL Stecker sind mit den AMP MCP 1.5K, 2.8, 6.3 / 4.8 Kontakten und MCON 1.2 Klemmen für Signal- und Leistungsanwendungen kompatibel.

 

F: Wie verbessert der LEAVYSEAL Steckverbinder die Montage und die Wartung?

A: Der integrierte Hebelverriegelungsmechanismus ermöglicht ein schnelles, ergonomisches Stecken und sichere Verbindungen, auch in vibrationsreichen Umgebungen.

 

F: In welchen Anwendungsbereichen werden die LEAVYSEAL Stecker verwendet?

A: LEAVYSEAL Steckverbinder eignen sich für Industrie- und Nutzfahrzeuge, Off-Highway-Geräte, Industriemaschinen und andere Umgebungen, die abgedichtete, zuverlässige Verbindungen erfordern.

 

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN LESEN