Antennen für Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 und Wi-Fi 8 Anwendungen

Erleben Sie die Zukunft der Konnektivität mit unseren hochmodernen Wi-Fi 6E-, Wi-Fi 7- und Wi-Fi 8-Antennen. Entwickelt für höhere Geschwindigkeit und verbesserte Leistungsfähigkeit ermöglichen unsere Tri-Band-Antennen den Zugriff auf die neuesten Wi-Fi-Standards und deren erweiterten Funktionsumfang. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Wi-Fi 7 und der erwarteten Einführung von Milliarden Wi-Fi-8-fähigen Geräten bieten unsere Antennen die passende Unterstützung für Ihre Anwendungen. Entdecken Sie unsere Wi-Fi-Antennenkompetenzen oder kontaktieren Sie unser Team – wir beraten Sie gerne.

Unsere Wi-Fi 6E-, Wi-Fi 7- und Wi-Fi 8-Antennen tragen dazu bei, eine robuste und zuverlässige Verbindung bereitzustellen – selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen. 
In einer zunehmend vernetzten Welt sollte Ihr Netzwerk nicht zum Engpass werden. Rüsten Sie auf unsere neuesten Wi-Fi-Antennen auf und erleben Sie Konnektivität wie nie zuvor.

TEs Kompetenzen in Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 und Wi-Fi 8

Tri-Band-Antennen für 2,4-, 5- und 6-GHz-Bänder

TE bietet eine breite Auswahl an Antennen für Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 und Wi-Fi 8. Dazu gehören miniaturisierte Chipantennen zur direkten Montage auf der Leiterplatte ebenso wie externe Antennen mit mehreren Metern Höhe. Von Millimetern bis zu Metern bietet TE Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen.
 
Neben einem umfassenden Sortiment an Katalogprodukten, die sofort verfügbar sind, verfügt TE über eine lange Historie in der Entwicklung kundenspezifischer OEM-Antennen.
 
  • Umfangreiche F&E-, Engineering- und Fertigungskapazitäten
  • Globale Reichweite und Verfügbarkeit über ein großes Partner- und Distributionsnetzwerk
  • Modifikationen vorhandener TE-Teilenummern sind verfügbar, um spezifische Anforderungen zu erfüllen – etwa Änderungen an Steckverbindern, Kabellängen und weiteren Merkmalen.


Die unten gezeigten Beispiele stellen nur eine sehr kleine Auswahl aus TEs Wi-Fi-Antennenportfolio dar und sollen lediglich einige der verfügbaren Antennentypen veranschaulichen.

Wi-Fi - Eine kurze Geschichte

Wi-Fi ist seit vielen Jahren ein beliebtes IoT-Kommunikationsprotokoll. Dies liegt an mehreren Faktoren – insbesondere an der lizenzfreien Nutzung der Frequenzbänder sowie der Fähigkeit, viele Nutzer über zahlreiche verfügbare Kanäle gleichzeitig zu unterstützen.

 

Über viele Jahre hinweg basierte die Wi-Fi-Kommunikation auf zwei klar abgegrenzten Frequenzbändern (2,4 und 5,5 GHz). Die letzte Aktualisierung dieser Dualband-Wi-Fi-Standards erfolgte im Jahr 2019 mit der Einführung von Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 nutzte weiterhin die klassischen 2,4- und 5,5-GHz-Bänder, bot jedoch verbesserte Sicherheitsprotokolle und höhere Geschwindigkeiten für die Nutzer.

 

Wi-Fi 6E stellte die erste große Erweiterung der verfügbaren Wi-Fi-Frequenzbänder seit fast 20 Jahren dar. Damals wurde das so genannte 6GHz-Band eingeführt, das sich von 5,925 bis 7,125 GHz erstreckt.

 

Diese Einführung war bedeutend, da es sich nicht nur um einen großen zusätzlichen Spektrumsbereich handelt, sondern in den höheren Frequenzen auch die verfügbare Bandbreite steigt. Dies führt zu höheren verfügbaren Geschwindigkeiten für die Nutzer und ermöglicht es, dass mehr Nutzer gleichzeitig auf dasselbe Netzwerk zugreifen können.

Was ist Wi-Fi 7?

Wi-Fi 7 bezeichnet die aktuelle Weiterentwicklung des IEEE-Standards von 802.11ax zu 802.11be für die drahtlose Kommunikation. Der neue Standard erweitert die maximale theoretische Datenrate auf 46.120 Mbit/s und umfasst alle drei Frequenzbänder des zuvor etablierten Wi-Fi-6E-Standards. Außerdem ist er rückwärtskompatibel zu den älteren Standards Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E.

Wi-Fi 7 Merkmale

  • Maximal theoretische Datenraten von 42 Gbit/s
  • Extremely High Throughput (EHT)
  • 1200 MHz zusätzlicher Frequenzbandbreite, die Platz für 14 weitere 80-MHz-Kanäle, 7 weitere 160-MHz-Kanäle oder 3 320-MHz-Kanäle schafft
  • 320-MHz-Kanäle
  • Multi-Link Operation (MLO)
  • 4K QAM
  • 512-komprimierte Block-Ack
  • Mehrere RUs für eine einzelne STA
  • ausgelöster Uplink-Zugriff (Triggered Uplink Access)
  • Emergency Preparedness Communication Services (EPCS)

Wi-Fi 7 Vorteile

  • 2-fach höherer Durchsatz
  • 20 % höhere Übertragungsraten
  • Deterministische Latenz für mehr Netzwerkflexibilität bei verringerter Überlastung
  • Schnelleres und zuverlässigeres Geschwindigkeitserlebnis mit reduzierter Latenz
  • Geringerer Übertragungs-Overhead
  • Verbesserte Effizienz und Sicherheit

Was ist Wi-Fi 8?

Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) ist der drahtlose Netzwerkstandard der nächsten Generation. Im Gegensatz zu früheren Standards, die hauptsächlich auf die Erhöhung der Spitzengeschwindigkeit ausgelegt waren, verlagert Wi-Fi 8 den Fokus auf eine verbesserte Verbindungszuverlässigkeit, einen höheren effektiven Datendurchsatz und eine geringe Latenz in realen, anspruchsvollen Umgebungen – etwa in dichten Netzwerken mit Interferenzen, hohen Gerätedichten oder schwachen Signalen. Damit eignet sich Wi-Fi 8 besonders für Anwendungen wie Extended Reality (XR), Industrieautomatisierung, E-Health, Augmented Reality, KI-gestützte Systeme sowie unterbrechungsfreies Roaming in Unternehmens- oder öffentlichen Bereichen.

Märkte und Anwendungen

  • IoT-Geräte
  • Wi-Fi-Access Points
  • Wi-Fi-Gateways
  • Wi-Fi-Router
  • WLAN-Module
  • Sicherheit und Schutz von Gebäuden
  • Smart Cities und Smart Homes
  • Intelligente medizinische Geräte
  • WLAN-Hotspots

Wi-Fi-Ressourcen

WLAN-Evolution
WLAN-Evolution
Reden wir über Wi-Fi 6E
Reden wir über Wi-Fi 6E
Was steht für Wi-Fi auf dem Plan?
Was steht für Wi-Fi auf dem Plan?