Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Dichtungsmitteltyp :
Anti-Flux
-
Primärproduktmaterial :
Biobasiertes bestrahltes modifiziertes Polyolefin
-
Auskleidungstyp :
Klebemittel
-
Flexibilität :
Halbfest
-
Primäre Produktfarbe :
Schwarz
-
Schrumpfrate :
4:1
Abmessungen
-
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich :
10.9 mm [ .43 in ]
-
Erweiterter Innendurchmesser (min.) :
10.85 mm [ .427 in ]
-
Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Wandstärke :
Schwer
-
Produktlänge :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Rückgewonnene Wandstärke (nominal) :
2.16 mm [ .085 in ]
Betrieb/Anwendung
-
Mechanische Beständigkeit :
Abrieb | Flüssigkeiten | Mechanische Schäden | Zugentlastung
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Mit Kennzeichnung :
Nr. 3
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.