Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Steckverbinder

  • Formfaktor  XFP

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  30

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 10

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 29.92 µin ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Montageausführung  Doppelseitig (Belly-to-Belly)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .8 mm [ .03 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.