Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  37

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  37

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Vorkonfektionierte schwebende Leitungen

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Montagehardware  Keine Hardware

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Aluminium

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .64 mm [ .025 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.