Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Erhältlich von
Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern
Entwickelt, um sichere Arbeitsbedingungen für Monteure zu schaffen und gleichzeitig PV-Stecker zu schützen.
Unsere Solarlok DC-Steckverbinder-Schutzkappen sind dafür ausgelegt, abgetrennte PV-Stecker zu schützen. nach der Montage und vor der Inbetriebnahme vor Umwelteinflüssen zu schützen. Diese Steckverbinder sind leicht zu montieren und mit dem entsprechenden Entriegelungswerkzeug (1971903-1) zu entriegeln.
In den meisten Fällen werden bei der Montage von Kabelbäumen oder PV-Kabeln die Stecker vor dem Einschalten nicht angeschlossen, wodurch sie durch äußere Einflüsse (z.B. Feuchtigkeit, Staub) verunreinigt werden können. Unser Design kann dazu beitragen, die Exposition von Installateuren gegenüber unerwünschten Schnittstellen – wie z. B. spannungsführenden Leitungen – zu reduzieren, bis der Kabelbaum oder das PV-Kabel mit Steckverbindern anschlussbereit ist.
SOLARLOK PV Steckverbinder
Frage: Wofür werden die SOLARLOK DC-Steckerschutzkappen von TE Connectivity (TE) verwendet?
Antwort: Es handelt sich um Stopfen, die PV-Stecker während der Montage schützen und dazu beitragen, Staub, Feuchtigkeit und unbeabsichtigten Kontakt zu verhindern, bevor das System unter Spannung gesetzt wird.
Frage: Warum sollte ich SOLARLOK DC-Steckerschutzkappen verwenden, anstatt die Stecker ungeschützt zu lassen?
Antwort: Wenn PV-Steckverbinder und -Klemmen nicht angeschlossen oder der Umgebung ausgesetzt sind, können sie sich zersetzen, wodurch ihre Integrität beeinträchtigt wird. Ohne Schutzkappen können Staub und Feuchtigkeit eindringen und zu Materialermüdung durch UV-Strahlung führen. Dadurch werden die internen Dichtungen und die Leitfähigkeit beeinträchtigt, wodurch später Hotspots oder Lichtbögen entstehen.
Die SOLARLOK DC-Schutzkappen von TE verlängern die Lebensdauer der Steckverbinder, verringern das Risiko für Monteure und ermöglichen im Vergleich zu ungeschützten Steckverbindern eine schnellere und sicherere Inbetriebnahme.
Frage: Sind die SOLARLOK DC-Steckerschutzkappen mit anderen Marken kompatibel?
Antwort: Ja, sie sind so konzipiert, dass sie mit den Standard Solar Interface (SSI)-Standard-PV-Steckern verbunden werden können, von denen viele von den großen Solarmodulherstellern verwendet werden.
Frage: Wie entferne ich die Schutzkappen?
Antwort: Für die Steckverbinder von TE können Sie unsere Standard-Entriegelungswerkzeuge verwenden, z. B. eine Kabelkupplung. Bei Steckverbindern, die nicht von uns stammen, befolgen Sie die Werkzeuganweisungen des jeweiligen
Herstellers.
Frage: Wirken sie sich auf die langfristige Leistung der PV-Anlage aus?
Antwort: Nein, SOLARLOK DC-Steckerschutzkappen haben keinen Einfluss auf die langfristige Leistung der PV-Anlage. Ihr Hauptzweck besteht darin, Fehler in der Montagephase zu reduzieren.
Frage: Sind sie wetterbeständig?
Antwort: Ja, sie bieten vollständige Abdichtung (IP68) und UV-Beständigkeit, sodass die Steckverbinder auch dann geschützt bleiben, wenn sie tagelang oder wochenlang im Freien sind.
Frage: Wer profitiert am meisten vom Einsatz der SOLARLOK DC-Steckerschutzkappen von TE?
Antwort: Solarmonteure, EPC-Unternehmen und O&M-Teams, die Nacharbeiten, Gewährleistungsansprüche und Sicherheitsrisiken während der Montage minimieren möchten.
Frage: Wie schneiden die SOLARLOK DC-Steckerschutzkappen im Vergleich zu Alternativen ab?
Antwort: Die SOLARLOK DC-Steckerschutzkappen rasten ein, schützen die O-Ringe und ermöglichen eine Beschriftung für ein besseres Stromkreis-Management.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.