Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettenhöhe (mm) 5,08 | 6,35 | 8 | 9.5 | 12.7

  • Etikettenhöhe (in) 0,315 | 0,2 | .25 | .375 | .5

  • Etikettentyp  Leiterplattenkennzeichnung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyimid

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 16.5 | 19.05 | 38.1 | 50.8

  • Produktbreite (in) .2 | .25 | .315 | .375 | .65 | .75 | 1.5 | 2

  • Produkthöhe (mm) 5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 12.7

  • Produkthöhe (in) .2 | .25 | .315 | .375 | .5

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 80,82 | 96,1 | 107,8 | 127

  • Länge der Etikettrollen (ft) 265,12 | 315,31 | 353,68 | 416,73

  • Etikettoberfläche  Glanz

  • Etikettendicke (Micron) 96

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  5000 | 10000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten