Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die RTD-Sensoren für erhöhte Sicherheit werden zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung in Wellenlagern von Motoren und Generatoren eingesetzt. Sie sind für den Gebrauch in Gefahrenbereichen ausgelegt, in denen brennbares Gas vorhanden sein kann. Unsere RTD-Temperatursensoren für erhöhte Sicherheit verfügen über eine Zulassung gemäß ATEX/IECEx/FM.

Vorteile

  • Hülsenausführungen: Edelstahl 304/316 mit kupferlegierter Spitze
  • Elemente, einfach und zweifach: Platin, Kupfer, Nickel
  • Hülsendurchmesser: 0,188", 0,215", 0,236" (6,0 mm), 0,250"
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
  • EG-Baumusterprüfbescheinigung: FM 11 ATEX 0029U 
  • IECEx-Zertifikat: FMG 12.0021U
Graue Trennlinie

Anwendungsbereiche

  • Motoren
  • Generatoren
Graue Trennlinie
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Sensor zur Lagerüberwachung für erhöhte Sicherheit

  • Elementtyp  Edelstahlsonde mit Kupferspitze

  • Elementmaterial  Nickel | Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  Flachbandkabel | Mantelkabel | Polyimid-Zuleitungen | PTFE | Ummanteltes Kabel mit vernetzter Abschirmung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  180 °C [ 356 °F ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten