Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Der RTD-Punkterkennungstastkopf der 500 Serie verfügt über eine steife Edelstahlhülse mit einem in eine Aluminiumspitze integrierten Element.

Die Aluminiumspitze des RTD-Tastkopfsensors der 500 Serie sorgt für kürzere Reaktionszeiten.  Diese Sensoren sind in der Regel für den Einsatz in Zwischenräumen und Kanälen in HLK-Systemen ausgelegt. Zudem können sie verwendet werden, wenn in einer nicht korrosiven Niedrigdruckumgebung eine kurze Reaktionszeit erforderlich ist.

Vorteile

  • Hülsenausführungen: steifer Edelstahl
  • Elemente, einfach: Platin
  • Hülsendurchmesser: Schaft: 0,635 cm, Spitze: 0,478 cm
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • HLK-Anlagen
  • Kühlung
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: Wissenswertes über RTDs

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: RTD Widerstand Temperatur Tabelle Anwendung Hinweis

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Punktmessfühler

  • Elementtyp  Edelstahl und Aluminium

  • Elementmaterial  Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  250 °C [ 482 °F ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten