Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Sensorelemente der Modelle XPR30 XPR36 sind mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit hochstabilen mikromechanisch gefertigten Silizium-Dehnungsmessstreifen bestückt ist und die Leistung insbesondere bei niedrigen Messbereichen und Frequenzen optimiert.

Spezifikationen

  • Frontbündige Membran, Volltitan-Konstruktion
  • Messbereich von 2 bis 100 bar (50 bis 1500 psi)
  • Ideal geeignet für anspruchsvolle Umgebungen
  • Hohe Bandbreite
  • Flaches Profil

Anwendungsbereiche

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Miniatur-Druckmessumformer

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 2 m

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Titanium

Abmessungen

  • Produktdurchmesser (mm) 3,6 | 3

  • Produktdurchmesser (in) 0,118 | 0,142

  • Produkthöhe (mm) 9 | 10

  • Produkthöhe (in) .354 | .394

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 2 | 20

  • Druck (psi) 30 | 300

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV | 30 mV

  • Prüfdruckbereich  2X FS

  • Druckgenauigkeit  Bis zu einem FSO von ±.35 %

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option

  • Port-Anschluss  keine

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten