Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Kostengünstiger tauchfester Druckmessumformer
MEAS M5700
Der kostengünstige tauchfeste Druckmessumformer der M5700 Serie aus der Microfused Reihe verfügt über einen IP68-Anschluss mit tauchfestem Kabel mit Polyurethanmantel sowie eine Vielzahl an Optionen für Druckanschlüsse.
Der tauchfeste Druckmessumformer der M5700 Serie stellt eine kostengünstige Lösung für Anwendungen dar, die einen Druckmessumformer für den Einsatz in nassen Umgebungen (auch eingetaucht) erfordern.
Der tauchfeste Druckmessumformer der M5700 Serie stellt eine kostengünstige Lösung für Anwendungen dar, die einen Druckmessumformer für den Einsatz in nassen Umgebungen (auch eingetaucht) erfordern. Dieser Sensor stellt eine kostengünstige Lösung für Anwendungen dar, die einen Druckmessumformer für den Einsatz in nassen Umgebungen (auch eingetaucht) erfordern. Diese Serie eignet sich zur Messung des Flüssigkeits- oder Gasdrucks, selbst bei schwierigen Medien wie kontaminiertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Der Messumformer weist eine hervorragende Haltbarkeit auf, ohne dass O-Ringe oder organische Medien dem Druckmedium ausgesetzt sind. Der Messumformer kann vollständig untergetaucht werden, da die in Kontakt mit dem Medium stehenden Materialien für das hintere Ende aus FKM-Fluorelastomeren, Edelstahl 316L oder 17-4PH und Polyurethan bestehen. Eine Anschlussoption mit Polyoxymethylen-Schutzkappe für Füllstandanwendungen ist ebenfalls verfügbar. Der Druckmessumformer M5700 ist witterungsbeständig und übertrifft die neuesten CE-Anforderungen für die Schwerindustrie, insbesondere hinsichtlich des Spannungsstoßschutzes. Der Schaltkreis ist am Eingang vor Verpolung und am Ausgang vor Kurzschluss geschützt. Dieses Produkt richtet sich an OEM-Kunden für niedrige bis hohe Volumen. TE kann kurzfristig ein kundenspezifisches Design des M5700 gemäß bestimmter Volumen- und Anwendungsvorgaben bereitstellen. Weitere hier nicht aufgeführte Konfigurationen sind entweder verfügbar oder möglich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage
Vorteile
CE-Zulassung für die Schwerindustrie
10 V/m EMI-Schutz
Verpolungsschutz am Eingang
Kurzschlussschutz am Ausgang
Genauigkeit von ±0,25 %
Gesamtfehlerband bis ±1 %
Kompaktes Profil
Wasserdicht gemäß IP68
Kundenspezifische Kabelstrecken
Polyoxymethylen-Schutzkappe für Füllstandanwendungen