Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der MEMS-Beschleunigungsmesser mit variabler Kapazität umfasst eine integrierte Temperaturkompensation, die einen stabilen Ausgang über einen großen Temperatur-bereich von -55 °C bis +125 °C gewährleistet. Das Modell 4835A wird in Bereichen von ±2 bis ±200 g angeboten und weist eine große Bandbreite von Gleichstrom bis 1000 Hz für statische und dynamische Messungen auf.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±2 g bis ±200 g
  • Verstärkter Ausgang
  • Anregungsspannung von 8 bis 36 V DC
  • Hermetisch abgedichtet, abnehmbares Kabel
  • Gasgedämpftes MEMS-Element
  • Temperaturkompensiert
  • Geringe Querempfindlichkeit

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  9-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±50

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 4 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-400 bis 0-1500

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Titanium

  • Produktgewicht  22 g [ .77 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Triaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±,1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200

  • Empfindlichkeit (mV/g) 10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen