Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Primary Voltage (Max) (V) 600

  • Measurable Current (Max) (A) 600 | 2500

  • Nominal Output Rate mV/kA @ 50 Hz (rms) 100 | 333

Signalmerkmale

  • Frequenz (Hz) 50 | 60

Sonstige Eigenschaften

  • Built-In Integrator  With | Without

Abmessungen

  • Coil Length  3000 mm [ 118 in ]

  • Kabellänge  3 m [ 9.84 ft ]

  • Kabelkonstruktion  3 x 24 AWG Shielded

  • Sensor Internal Diameter (mm) 40 | 80 | 120

  • Sensor Internal Diameter (in) 1.57 | 3.15 | 4.72

Verwendungsbedingungen

  • Lagerungstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -35 – 75 °C [ -31 – 167 °F ]

  • Bereich der relativen Feuchte (%) 10 – 95

Betrieb/Anwendung

  • Betriebshöhe (max)  2000 m [ 6562 ft ]

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  ANSI/CAN/UL 2808

  • IP-Schutzart  IP68

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.