Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gehäusetyp  Zweireihig

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Cagesatz mit integriertem Steckverbinder

  • Formfaktor  zSFP+ Gestapelt (SFP56)

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  20 | 40

  • Anzahl der Ports  2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24

  • Anschlussmatrixkonfiguration  2 x 1 | 2 x 12 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 6 | 2 x 8

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 56

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .6 | .8

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .018

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Steckbare I/O-Anwendungen  SFP28 | SFP56

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Ja | Nein

  • Art der EMI-Eindämmung  Interne/externe EMV-Federn

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.