Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Relaistyp
General Purpose Power Relay
Konfigurationsmerkmale
-
Spulenklassifizierung
Empfindliche Version, UL-Spulenisolation Klasse E
-
Kontaktanordnung
1 Form A (NO)
-
Kontaktanzahl der Pole
1
Elektrische Kennwerte
-
Ausschaltstrom (A)
10
-
Spulenleistung DC (mW)
150, 250, 540
-
Spulenwiderstand (Ω)
17, 36, 46.3, 67, 67.7, 100, 144, 150, 167, 267, 324, 540, 576, 600, 1067, 2304, 4267
-
Spulenspannung (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48
-
Kontaktnennstrom (A)
10
-
Kontaktumschaltlast (min.)
100mA @ 5V
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
250
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
24, 30
-
Kontaktnennspannung (VAC)
250
-
Kontaktnennspannung (VDC)
24, 30
-
Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms)
4000
-
-
Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A)
10
-
-
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht
11 g [ .388 oz ]
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
Ag-Legierung, AgNi90/10, AgSnO2, AgSnOInO
Abmessungen
-
Produkthöhe
25 mm [ .984 in ]
-
Produktlänge
24 mm [ .945 in ]
-
Produktbreite
10 mm [ .394 in ]
-
Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule
3.2 mm [ .126 in ]
-
Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (mm)
1.6
-
Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (in)
.062, .093
Betrieb/Anwendung
-
Magnetspulensystem
Monostabil, AC
-
Antriebssystem
DC
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Karton & Einsatz, Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Paket, Tray, Tube
Weitere
-
Kontaktstrom (A)
16
-
-
Spulen-Leistungsklasse (mW)
100 – 150, 200 – 300, 500 – 600
-
-
-
Isolation im Neuzustand zwischen Spule und Kontakt (V)
3500 – 4000
-
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-OE4-SD69