Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
NTC-Sensortyp
NTC-Thermistor
-
Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%)
± .88
-
Toleranz β-Wert (%)
±.5
Abmessungen
-
Zuleitungsdrahtlänge
56 mm [ 2.205 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Widerstand (bei 25 °C) (kΩ)
2.2
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]