Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Widerstand von 2 bis 500.000 Ohm bei +25 ºC
  • Bewährte Stabilität
  • Glasverkapselung
  • Zum Schweißen geeignete Pt/Ir-Zuleitungsdrähte
  • Temperaturbereich –40 °C bis +250 °C
  • RoHS-konform 

Anwendungen

  • Luftstromerkennungssysteme
  • Blutanalyse
  • Füllstandmessung
  • Messung der Drucktiegeltemperatur
  • Medizinische Katheter
  • Klimaanlagen
  • Durchflussmessung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± 20

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  10 mm [ .394 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 10

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten