Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Auf dem magnetoresistiven Effekt für Festkörper basierender Sensor 
  • Unipolarer Signalausgang
  • Lineare Feldreaktion
  • Hohe Empfindlichkeit, niedrige Hysterese
  • Temperaturkompensierter Schaltpunkt
  • Geringer Stromverbrauch aufgrund des hohen Brückenwiderstands
  • Versorgungsspannung bis 30 V
  • Kleines TDFN-Gehäuse 

Anwendungen

  • Berührungslose Positionserfassung (Anwesenheit, Öffnen/Schließen)
  • Pneumatikzylinder mit kleinem Hub
  • Abdeckungspositionen von Notebooks und mobilen Geräten
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Magnetschaltsensor

  • Sensorgehäuse  TDFN2.5x2.5

Elektrische Kennwerte

  • Typische Betriebsspannung (V) 5

  • Typischer Durchschnittsstrom (mA) .5

Verwendungsbedingungen

  • Erfassungsbereich (kA/m) 1.4 – 2.3

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  Passiv Analog

  • Typische Signalamplitude (mV/V) 0

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten