Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Modell 89 mit Konstantspannung umfasst Gewinde vom Typ 5/16-32 UNEF und kann angeschweißt werden.  

Außerdem kann es in einer Reihe von Schraubanschlüssen verpackt werden, z. B. 1/4" und 1/8" NPT, 1/4" BSP sowie in kundenspezifischen Prozessanschlüssen. Wenden Sie sich an das Werk für Schraubanschlussoptionen. Das Modell 89 mit Konstantspannung ist für OEM-Anwendungen mit hohen Drücken ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit laser-getrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur.

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor 
  • Hochdruck 
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Absolut- und abgedichteter Relativdruck
  • Prozessschraubanschlüsse oder O-Ring-Befestigung
  • Betriebstemperaturbereich von -40 ºC bis +125 ºC
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,25 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut | Sealed Gauge

  • Sensorgehäuse  Prozessgewinde-Armaturen | schweißbar

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  5-poliger Stiftstecker | Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Abmessungen

  • Produktdurchmesser (mm) 8,63 | 9,25 | 9,24 | 11,43

  • Produktdurchmesser (in) 0,45 | 0,364 | 0,34

  • Produkthöhe (mm) 18 | 18,28 | 18.03 | 20,82

  • Produkthöhe (in) .71 | .72 | .82

Verwendungsbedingungen

  • Druck (psi) 1000 | 3000 | 5000

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignal-Typ  0 bis 100 mV | 100 mV

Weitere

  • Nichtlinearität ± (%) 0,25 | 0,5

  • Port-Anschluss  1/4-18 NPT | 1/8-27 NPT | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF-2A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten