Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese robusten, hermetisch abgedichteten Sensoren sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und für hohe Tempera-turen (200 °C) ausgelegt.  Die Spulenwicklungen sind gemäß IP-68 gegenüber rauen Umgebungen abgedichtet. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen abgedichteten anschraubbaren 38999 Radial-Steckverbinder (Gegenstecker im Lieferumfang enthalten). Der anschraubbare Radial-Steckverbinder bietet drei entscheidende Vorteile. Zum einen ist dadurch ein Design mit Durchgangsbohrung möglich, das Zugriff auf ein oder beide Enden des LVDT-Kerns bietet, sodass eine bessere mechanische Abstützung und Kernführung sowie eine leichtere Reinigung in Umgebungen mit Staub und Schmutz ermöglicht werden. Der zweite Vorteil des Radial-Steckverbinders liegt in der kürzeren Installationslänge im Vergleich zu Einheiten des gleichen Bereichs mit Axial-Steckverbindern. Darüber hinaus ist die Einheit dadurch vibrationsbeständiger. 

Vorteile

  • Bereiche von ±0,127 bis ±254 mm
  • Langfristige hohe Vibrationsfestigkeit
  • Betriebstemperatur von 200 °C
  • Anschraubbarer Radial-Steckverbinder; Betrieb mit Durchgangsbohrung
  • IP-68
  • Nichtlinearität von ±0,25 % des vollen Ausgangsbereichs  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  D38999/25 Größe 9

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) 2.5

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-67 – 392

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0011

Literatur