Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Überschläge durch starkes Benetzen können beim Reinigen stromführender Teile oder bei Starkregen auftreten. Eine große Menge verschmutzten Wassers, das an einer Seite eines Isolators herunterläuft, kann einen Großteil der Kriechstrecke überbrücken. Dies geschieht vor allem bei großen Durchführungs- und Stützisolatoren, bei denen die Schirme dicht beieinander liegen und alle denselben Durchmesser haben.

Durch Vereisung verursachte Überschläge können bei starker Schneeansammlung oder Eisbildung am Kragen des Isolators auftreten. Wenn die Temperatur über den Gefrierpunkt ansteigt, wird aus den schmelzenden Tropfen ein Wasserstrom, der zu einem Überschlag führen kann.

Mit den Booster Sheds wird dieser Strom aus leicht verunreinigtem Wasser durchbrochen. Die HVBS kühlen, komprimieren und eliminieren Entladungen, die zwischen ihnen und dem Porzellanisolator verlaufen. Sie dienen außerdem als Lichtbogenkammer oder Abgangsröhre, um Lichtbögen von ihrer Unterseite abzuweisen.

Das Booster Shed-Design nutzt erstklassige für den Außeneinsatz ausgelegte Hochspannungsmaterialien. Das robuste, kriechstromfeste, UV-beständige Hochtemperatur-Polymer gewährleistet langfristige Leistung selbst unter äußerst extremen Umgebungsbedingungen.

TOP-MERKMALE

  • Funktioniert bei allen Spannungsklassen
  • Entwickelt zum Schutz vor Überschlägen, die durch Eisbildung oder starke Benetzung verursacht werden
  • Kundenspezifisches Design
  • REACH- und RoHS-konform
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten