Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 50

  • Betriebsspannung (VDC) 50

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite  .43 mm [ .016 in ]

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µm) .8 – 1.5

  • Steckzungendicke  .2 mm [ .008 in ]

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 32 – 28

  • Drahtgröße (mm²) .03 – .08

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  105000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H857-C7671100

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.