Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  EMI/RFI

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  5 | 90

Sonstige Eigenschaften

  • Außengehäuseoberfläche  Nickel

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Kupferlegierung

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp (Modul D)  Stecksockel/Stift

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontakttyp (Modul C)  Stecksockel/Stift

  • Kontakttyp (Modul B)  Stecksockel/Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

  • Kontakttyp (Modul A)  Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  D-Bohrung (Kontermutter)

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistungs-, Signal- und Hochgeschwindigkeitsdaten

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten