Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Warmschrumpfmuffe 52 kV
Die TE Raychem EHVS-H Warmschrumpfmuffe basiert auf einem Warmschrumpfdesign für Spannungsklassen bis 72,5 kV. Sie ist zur Anwendung auf kunststoffisolierten Kabeln unterschiedlicher Ausführungen hinsichtlich Abschirmung und Metallmantel konstruiert. Das System eignet sich für Kabelkonstruktionen mit Papier- und polymerer Isolierung und ist zudem für moderne Verbindungstechnologien wie mechanische Scherbolzenverbinder ausgelegt. Die leitfähige Außenschicht bildet zusammen mit der isolierenden Mittelschicht die wärmeschrumpfbare Umhüllung für die innere Elastomerschicht des Muffenkörpers. Die Warmschrumpftechnik mit dem Formgedächtnis der verwendeten Schläuche ermöglicht eine einfache, schnelle und sicher Installation der einzelnen Lagen. Die daraus resultierenden hohen Kompressionskräfte sowie die hervorragende Fähigkeit zur geometrischen Anpassung sorgen für dichte elektrische Schnittstellen und eine leistungsstarke Abdichtung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit.
Seit mehr als 60 Jahren setzt unsere Raychem Produktlinie Maßstäbe für Innovationen bei Zubehör für die Energieübertragung und -verteilung. Wenn Sie mit Raychem von TE Connectivity arbeiten, können Sie sicher sein, dass Ihre Verbindungen die neuesten Fortschritte in Materialwissenschaft, Physik und Fertigung nutzen – Fortschritte, die eine zuverlässige Leistung sicherstellen und Ihre Montagekosten senken. Dieser konsequente Innovationsanspruch führt zu Hochspannungskabelgarnituren, die sich genauso schnell und einfach montieren lassen wie Produkte für Mittelspannungsanwendungen und deren Montagezeitt im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten um 30 bis 50 % geringer ist. In Zusammenarbeit mit führenden Kabelherstellern und renommierten EHV-Unternehmen weltweit bieten wir Ihnen schlüsselfertige Pakete aus Produkten und Dienstleistungen, darunter Kabel, Kabelzubehör, Unterstützung bei der Installation sowie Schulungen für Ihre Montageteams. TE zeichnet sich dadurch aus, dass wir unsere gesamte Fertigung in einem strategisch positionierten Netzwerk von Standorten selbst durchführen, das drei große Fertigungsstätten und fünf Satellitenstandorte umfasst.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.