Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der TSYS02D Sensor ist ein eigenständiger Temperatur-sensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird.  Der Sensor kann mit 2,2 V bis 3,6 V betrieben werden. Der TSYS02D umfasst einen Standbymodus mit geringem Energieverbrauch für Anwendungen mit begrenzten Energieressourcen.  

Spezifikationen

  • Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
  • I2C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Sehr geringer Stromverbrauch  

Leistung

  • Genauigkeit von -5 °C bis 50 °C: 0,2 °C
  • Genauigkeit von -20 °C bis 100 °C: 0,5 °C
  • Genauigkeit von -40 °C bis 125 °C: 1 °C
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Betrieb von 1,5 V bis 3,6 V
  • Zeitkonstante: 4 Sekunden (typisch)  

Vorteile

  • 20-poliger mit Xplained Pro kompatibler Steckverbinder
  • I2C-Schnittstelle
  • Xplained Pro Hardwarekennzeichnungs-Chip
  • Atmel Studio 6 Project steht zum Herunterladen bereit.
  • µC C Code steht zum Herunterladen bereit.
  • 24/16-Bit-Auflösung für Temperatur
  • Auf Chip gespeicherte Parameter  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp  Xplained Pro

  • Sensortyp  Temperatur

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten