• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  15

  • Anzahl der Leistungspole  1

  • Anzahl der Signalpositionen  14

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Schwarzes Zink-Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  15 – 15

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Ohne Buchse, Ohne Stift, Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, C, D, E, N

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  15

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .52 – 1.31

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS8I

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten