Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Außengehäusetyp
Quadratischer Flanschstecker
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
26
-
Anzahl der Leistungspole
0
-
Anzahl der Signalpositionen
26
-
Kontakte (vorbestückt)
No
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Kadmium, AD
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminium
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
5
-
Umkehrbar
Nein
-
Kontaktanordnung
Rund
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stift/Stecksockel
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
Normal
-
Gegensteckführungstyp
Polarisierung
-
Steckverriegelung
Ohne
Gehäusemerkmale
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
.06 mm [ .1 in ]
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
E (17)
-
Anordnung, kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Drahtgröße (mm²)
.15 – .4
-
Drahtgröße (AWG)
22 – 26
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
-
Geschirmt
Ja
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS6U