Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Montageart
Elektrischer Steckverbinder
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Stecker
-
Außengehäusetyp
Gerader Stecker
Konfigurationsmerkmale
-
Kodierung und Polarisierte Positionen
A
-
Ab Werk installiertes Endgehäuse
Nein
-
Anzahl der Positionen
29
-
Anzahl der Leistungspole
29
-
Anzahl der Signalpositionen
0
-
Kontakte (vorbestückt)
No
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VDC)
850
-
Betriebsspannung (VAC)
600
Sonstige Eigenschaften
-
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Ja
-
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Elastomergedichtet
-
Durchführungstyp
Nein
-
Flüssigkeitstyp
M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 Typ I | Synthetische Kohlenwasserstoff-Wärmeträgerflüssigkeit
-
Einführungsart
Einsetzen hinten
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Stromloses Nickel
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminium 6061-T6
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
Kontaktmerkmale
-
Anzahl der Kontakte (Größe 16)
29
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
13
-
Umkehrbar
Nein
-
Kontaktanordnung
25 – 29
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stift
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontagevorrichtung
Ohne
-
Steckverriegelungstyp
Dreifachabschluss mit Gewinde
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
A
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverriegelung
Mit
Gehäusemerkmale
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
25
-
Anordnung, kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich
1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]
-
Bugruppen-Länge
31 mm [ 1.22 in ]
-
Drahtgröße (mm²)
.52 – 1.31
-
Drahtgröße (AWG)
20 – 16
Betrieb/Anwendung
-
Haltbarkeit (Cycles)
500
-
Stromkreis Anwendung
Leistung
-
Geschirmt
Ja
Weitere
-
Ausgelassene Positionen
Alle
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS19R