Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  6

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Dreifach-Abdichtung

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

  • Spaltenanzahl  3

  • Anzahl der Kontaktkammern  6

  • Anzahl der Positionen  6

  • Anzahl der Reihen  2

  • Anzahl der Leistungspole  6

  • Anzahl der Signalpositionen  6

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 400

  • Betriebsspannung (VDC) 500

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinderdichtung – Farbe  Naturbelassen

  • Dichtungsmaterial  Fluorsilikon

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Steckverbinder und Kodierungscode  N

  • Dichtungstyp  Durchführungsdichtung | Stirnflächendichtung

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  Größe 22

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Druckknopfklinke

Gehäusemerkmale

  • Außengehäusematerial  Zusammensetzung

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  Zusammensetzung

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.