Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Das VLS9000 Velocity Limiting System (VLS) vermeidet kostenaufwändige ungeplante Ausfallzeiten, die durch ein fehlerhaftes Behandeln oder Anbringen des Seils verursacht werden.

Diese Option eignet sich ideal für Anwendungen, die ein häufiges Trennen und Wiederanbringen des Seils erfordern. Verhindert kostenaufwändige ungeplante Ausfallzeiten, die durch ein fehlerhaftes Behandeln oder Anbringen des Seils verursacht werden. In den nachfolgenden Leitfäden sind die Datenblätter für die PT9000 Modelle aufgeführt, die VLS als Standardoption mit schneller Lieferung unterstützen. Kontaktieren Sie uns, um sich nach der Verfügbarkeit von Datenblättern oder Optionen zu erkundigen, die nicht aufgeführt sind.

Vorteile

  • Verhindert Schäden durch versehentliches Loslösen des Seils.
  • Sorgt für mehr Sicherheit bei der Bedienung.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Geschwindigkeitsbeschränkungssystem

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 3810 | 12700 | 25400

  • Vollhubbereich (in) 150 | 500 | 1000

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% des Endwerts) ±,04 | ±,12

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 90 | -18 – 71

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 194 | 0 – 160

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA | Inkrementeller Wertgeber

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65 | IP67 | IP68

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  eigensicher | keine

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit (% des Endwerts) .02 | .05

  • Messkabel  0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | Blanker Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm. | Vollständig aus Kunststoff

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten