Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Erddrossel-Option
Nein
-
Filtertyp
Leistungseingangsmodul
-
Filter-Schaltertyp
DPST
-
Ausgangsverbindungstyp
FASTON .250
-
Filteranforderungen
Gefiltert
-
Steckverbindertyp des Filters
IEC 320/C-14
Konfigurationsmerkmale
-
Erweiterungsoptionen
Keine
-
Sicherungsoptionen
Keine
Elektrische Kennwerte
-
Eingangsspannung
Keine
-
Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA)
2
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA)
5
-
Nennstrom (A)
3, 6, 10
-
Betriebsspannung (VAC)
250
Sonstige Eigenschaften
-
Filterabschirmungstyp
Filterabschirmung, Vollständige Dose
-
Produktausrichtung
Vertikal
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Einrasten, Flansch
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-C34