Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatzkategorie  Hochgeschwindigkeit | Industriestandard

  • Kabelsatztyp  SFP+ to SFP+

  • Kabelsatz (Ende A)  SFP+ Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  SFP+ Stecker

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin – rund mit Mantel

Konfigurationsmerkmale

  • Befestigungsposition  Extern

  • Anzahl der Positionen  4

  • Anzahl der Paare  2

  • Anzahl der Signalpositionen  4

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 25

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2

  • Ausgeglichen  Nein

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 32

  • Drahtgröße (mm²) .032

  • Kabelaußendurchmesser  3.81 mm [ .15 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Halogenfrei  Nein

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5 | 1 | 1.5 | 2

  • Kabelsatzlänge (ft) 1.64 | 3.28 | 4.92 | 6.56

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.