Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Einraststil  Schienenklinke

  • Kabelsatzkategorie  Hochgeschwindigkeit

  • Kabelsatztyp  QSFP an QSFP

  • Kabelsatz (Ende A)  QSFP-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  QSFP-Stecker

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin | Madison TurboTwin – rund mit Mantel

Konfigurationsmerkmale

  • Befestigungsposition  Extern

  • Anzahl der Positionen  16

  • Anzahl der Paare  8

  • Anzahl der Signalpositionen  16

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Mantelmaterial  Flexibles PVC

  • Abschirmungsmaterial  Aluminium/Polyesterband/verzinntes Kupfergeflecht

  • Zugentlastungstyp  Warmschrumpfschlauch

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2

  • Ausgeglichen  Nein

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zinkguss

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 33

  • Drahtgröße (mm²) .025

  • Kabelaußendurchmesser  4.62 mm [ .182 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Halogenfrei  Nein

Weitere

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • Kabelsatzlänge (m) .5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5

  • Kabelsatzlänge (ft) 1.64 | 3.281 | 4.921 | 6.562 | 8.202

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.