• Produkttyp des Steckverbinders  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte, Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Vollständig aus Kunststoff

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  24, 37

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  24, 37

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VDC) 250

  • Arbeitsspannung (VAC) 250

Kontaktmerkmale

  • Umkehrgeschlecht  Nein

  • Kontakttyp  Stift

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Typ der Gegensteckarretierung  Schraubkupplung

  • Art der Panelmontagevorrichtung  Flansch mit Montagebohrungen

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplatten-Befestigung

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  PA 6.6

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  24, 37

Abmessungen

  • Montagelänge (mm) .1, .11

  • Montagelänge (in) 2.43, 2.83

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • Flüssigkeitsdicht  Keine

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  8

  • Verpackungsmethode  Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-C83998GG

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten