Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • HF-Schnittstelle  SMB

  • HF-Steckverbinderausführung  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Messing, Zinklegierung

  • Material der Gehäusebeschichtung  Nickel, Stromloses Nickel

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer, Messing

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.3, 3.94

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .13, .155

Montage und Anschlusstechnik

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Push-On

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften, Schnappanbringung

  • Arretierung  Mit

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 6.35, 8.71

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .25, .343

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  4.75 mm [ .187 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 4

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Zusätzliche Funktionen  Plattenabstand

  • Grad  Druckguss, Verbrauchergeräte

  • Dielektrisches Material  PTFE

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-SMBFRA50

Literatur