Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer | Nickelbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (in) .04

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Drahtgröße (AWG) 24

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.