Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Spezialkonstruktion

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  32,3 Ω/1000 m @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Strahlenvernetztes modifiziertes Fluorpolymer

  • Leitermaterial  Versilberte hochfeste Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Schwarz | Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  1.32 mm [ .052 in ]

  • Leiterdurchmesserbereich  .95 – .98 mm [ .037 – .039 in ]

  • Gewicht (Nennwert) (kg/km) 6,63

  • Drahtgröße (AWG) 20

  • Drahtgröße (mm²) .52

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Weitere

  • Produktquelle  GB

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten