Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker auf Stecker-Relaisstiftleiste

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Naturbelassen | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Panelmontage – Ausführung  Klinken

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Rasthaken

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 66

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2 mm [ .078 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.78 | 9.78 | 11.78 | 13.78 | 15.78 | 17.78 | 19.78 | 21.78 | 23.78 | 25.78 | 27.78 | 29.78 | 31.78 | 33.78

  • Steckverbinderlänge (in) .306 | .385 | .463 | .542 | .621 | .699 | .778 | .857 | .936 | 1.014 | 1.093 | 1.172 | 1.251 | 1.329

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  .81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]

  • Steckverbinderbreite  6 mm [ .236 in ]

  • Steckverbinderhöhe  12 mm [ .472 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  300

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.