Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
                                        Produktgewicht :
                                        1000 g [ 35,27 oz ]
                                    
 
             
        
                
                    Montage und Anschlusstechnik
                    
                 
             
        
                
                    Abmessungen
                    
                        - 
                                    
                                        Produkthöhe :
                                        140 mm [ 5.51 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Produktlänge :
                                        195 mm [ 7,67 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Produktbreite :
                                        45 mm [ 1.77 in ]
                                    
 
             
        
                
                    Verwendungsbedingungen
                    
                        - 
                                    
                                        Betriebstemperaturbereich :
                                        -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
                                    
 
             
        
                
                    Betrieb/Anwendung
                    
                        - 
                                    
                                        Kühlmethode :
                                        natürliche Konvektion
                                    
 
             
        
                
                    Industriestandards
                    
                        - 
                                    
                                        Zertifiziert nach :
                                        IEC 60939-3 | UL 60939-3
                                    
- 
                                    
                                        Verschmutzungsgrad :
                                        PD3
                                    
- 
                                    
                                        UL-Brandschutzklasse :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        IP-Schutzart :
                                        IP20
                                    
 
             
        Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
        
            Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
            
                0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.