Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
         
    Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
        Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
        0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.
        Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
     
    
        
        
        
        
        
        
        
                
                    Sonstige Eigenschaften
                    
                        - 
                                    
                                        Produktgewicht :
                                        10000 g [ 352,73 oz ]
                                    
 
             
        
                
                    Montage und Anschlusstechnik
                    
                 
             
        
                
                    Abmessungen
                    
                        - 
                                    
                                        Produkthöhe :
                                        150 mm [ 5.9 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Produktlänge :
                                        325 mm [ 12,79 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Produktbreite :
                                        170 mm [ 6,69 in ]
                                    
 
             
        
                
                    Verwendungsbedingungen
                    
                        - 
                                    
                                        Betriebstemperaturbereich :
                                        -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
                                    
 
             
        
                
                    Betrieb/Anwendung
                    
                        - 
                                    
                                        Kühlmethode :
                                        natürliche Konvektion
                                    
 
             
        
                
                    Industriestandards
                    
                        - 
                                    
                                        Zertifiziert nach :
                                        CSA 22.2 Nr. 81986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
                                    
- 
                                    
                                        Verschmutzungsgrad :
                                        PD2
                                    
- 
                                    
                                        UL-Brandschutzklasse :
                                        UL 94V-2
                                    
- 
                                    
                                        IP-Schutzart :
                                        IP00
                                    
 
             
        Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
        
            Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
            
                0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.