Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Kompatibel mit Einzeldrahttyp :
Mehrdrähtig
-
Produkttyp des Steckverbinders :
Steckverbindersatz
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp :
Buchse
-
Steckverbindersystem :
Draht-an-Leiterplatte
-
Einsetzkraft-Typ :
Normal
-
Abdichtbar :
Nein
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an :
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Kontakte vorbestückt :
Yes
-
Anzahl von Positionen :
7
-
Zeilenanzahl :
1
-
Anzahl der Kontaktkammern :
7
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC):
250
Kontaktmerkmale
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts :
Nickel
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts :
Zinn
-
Kontakttyp :
Buchse
-
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts :
Zinn
-
Kontaktfestsitz im Gehäuse :
Mit
-
Kontaktnennstrom (max.) (A):
5
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode für Leitungen und Kabel :
Schneidklemmkontakt (IDC)
Montage und Anschlusstechnik
-
Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse :
Rastfeder
-
Gegensteckführung :
Ohne
-
Gegensteckarretierung :
Mit
-
Typ der Gegensteckarretierung :
Verriegelungsrampe
-
Art der Steckverbindermontage :
Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale
-
Gehäusefarbe :
Weiß
-
Gehäusematerial :
Nylon
-
Raster :
2.54 mm [ .1 in ]
Abmessungen
-
Drahtgröße (mm²):
.2
-
Drahtgröße (AWG):
24
-
Länge des Produkts :
17.78 mm [ .7 in ]
-
Breite des Produkts :
6.99 mm [ .275 in ]
-
Steckverbinderhöhe :
13.21 mm [ .52 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Geschirmt :
Nein
-
Stromkreis Anwendung :
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Mit
Industriestandards
-
Kompatibel mit zugelassenen Norm-Produkten :
UL E28476
-
Kompatibel mit Produkten von Behörden/Normen :
CSA, UL
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-2
-
UL-Grad :
Zulassung
-
CSA-Einstufung :
LR 7189
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Box und Karton
-
Verpackungsmenge :
500