Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Kompatibles Leitermaterial :
Aluminium | Kupfer
Abmessungen
-
Kompatibler Leiterbereich - Tap :
322 mm² [ 636 – 636 AWG/kcmil ]
-
Kompatibler Leiterbereich - Hauptleitung :
805 mm² [ 1590 – 1590 AWG/kcmil ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Leistungskomponenten-Anwendungstyp :
Freileitung und Verteilung
Industriestandards
-
Kompatibilität mit Normen/Standards :
RUS
Weitere
-
Farbeinsatz erforderlich :
Gelb
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.