Navigation überspringen
Alle Produkte
LADD Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Lösungen für die Energietechnik- und Stromversorgungsindustrie
Einblicke
Produktgruppe
Raychem Kaltschrumpflösungen
Kabelgarnituren für erdverlegte Stromverteilungssysteme.
Die trennbare Kaltschrumpf-Verbindungsmuffe (CSJD) von TE Connectivity (CSJD) ist für den Gebrauch mit Band-, LC- und abgeschirmte Flachbandkabeln sowie isolierten Kabelbussen nach Standard I, Y und H ausgelegt.
Die Kaltschrumpfmuffe CSJA der Marke Raychem von TE ist eine Komplettlösung. Sie ist für den Einsatz mit abgeschirmten 1/C-Stromkabeln (15 bis 35 kV) ausgelegt.
Die CATJ Kaltschrumpf-Übergangsmuffe für 1/C-Kabel ist zuverlässig, robust und einfach zu montieren. Schauen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie unsere CATJ Kaltschrumpfmuffe vorbereitet und installiert wird.
Die CATJ-T Muffe ist ein zuverlässiges, robustes und einfach zu montierendes Kaltschrumpf-Übergangsmuffensystem für Kabel von 3/C PILC bis 1/C mit fester dielektrischer Kabelisolation.