Hohe Leistung sowie robuste, leichte und zuverlässige Bauweise
Das Cat 5e-Ethernet-Kabel von TE Raychem eignet sich für Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s, was für die Kommunikation mit hohen Datenraten entscheidend ist. Wir verwenden technische Hochleistungswerkstoffe, die typischerweise in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie in der Marine eingesetzt werden. Konform mit MIL-DTL-24643/59 und /61. TE bietet außerdem Sonderausführungen an, die speziell an die Kundenanforderungen angepasst werden.
November 13, 2018
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, hat vor Kurzem sein Cat 5e-Kabel der Produktreihe Raychem vorgestellt. Dieses Kabel bietet Ethernet-Hochleistungskonnektivität mit Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s in rauen Umgebungen im Bereich Militär, Marine sowie Luft- und Raumfahrt. In Kombination mit den umfangreichen Verbindungsprodukten von TE kann das Cat 5e-Kabel Teil einer kundenspezifischen End-to-End-Lösung von TE sein.
Das Cat 5e-Kabel nutzt die Hochtemperatur-Fluorpolymere, die auf den Einsatz unter extremen Temperaturschwankungen von –65 °C bis +200 °C ausgelegt sind. Das ANSI/TIA-568-C.2-konforme Kabel hat ein geringes Gewicht und ist einfach anzuschließen. Die Nässeschutz-Variante von TE verwendet stark absorbierende Bänder und Garne, die im Vergleich zu mit Silizium gefülltem Nässeschutz eine weitere Gewichtsreduzierung, höhere Flexibilität und geringere Montagekosten bieten.
Die Vielfalt der betriebseigenen Mantelmaterialien von TE bietet Kunden die Flexibilität, genau die richtige Lösung für ihre Anwendung zu entwickeln. Ob es um Marineumgebungen geht, für die halogenfreie Materialien unerlässlich sind, oder Umgebungen mit engen Platzverhältnissen, die flexible Materialien erfordern: Das vielfältige Materialsortiment von TE bietet Kunden die Möglichkeit, die spezifischen Cat 5e-Kabel zu konfigurieren, die genau ihren Anforderungen entsprechen.
„Die Fähigkeit, Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s zu unterstützen und gleichzeitig Datenintegrität und Qualität zu gewährleisten, ist für die Kommunikation mit hohen Datenraten in rauen Umgebungen ein wesentlicher Punkt“, so Lynden Bajus, Product Manager für Spezialkabel der Abteilung „Aerospace, Defense and Marine“ von TE. „Wir sind überzeugt, dass das Cat 5e-Kabel der Produktreihe Raychem eine wichtige Ergänzung unserer umfassenden Produktreihe an Hochgeschwindigkeits-Steckverbindern, Kontakten, Endgehäusen und Anschlüssen ist.“
Das Cat 5e-Kabel von TE Raychem kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Schiffsysteme, Satelliten, C4ISR-Raketensysteme, Waffensysteme, Avionik, Soldatensysteme und Bordunterhaltungssysteme.