Neue Lösung mit 25–50 Gbit/s Übertragungs-leistung, geringer Einfügungsdämpfung und hoher Flexibilität
TE bietet drei verkabelte STRADA Whisper Lösungen: Punkt-zu-Punkt-Kabel, Aufwertungskabelsätze und eine Backplane/Midplane-Lösung.
August 23, 2017
Harrisburg, Pa. – 23. August 2017 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute eine Produktlinie für verkabelte Steckverbinder unter dem Namen STRADA Whisper an. Verkabelte STRADA Whisper Steckverbinder entbinden von der Notwendigkeit, höheren Datenraten mit höherer Leistung und Flexibilität seitens der Leiterplatte entgegenzukommen. Diese zum Beispiel für HPC (High-Performance Computing) und Core-Routing-Anwendungen geeigneten Steckverbinder bieten in Bezug auf die Strom- und störungsfreie Signalübertragung dieselben erstklassigen Eigenschaften wie die gesamte STRADA Whisper Produktfamilie und unterstützen außerdem 25–56 Gbit/s-PAM-4, mit künftiger Erweiterung auf 56-Gbit/s-NRZ. Verkabelte STRADA Whisper Steckverbinder verringern die Einfügungsdämpfung für einen verbesserten Kanalabstand und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für eine kreative Systemarchitektur.
„Während sich die Industrie in Richtung höhere Verbindungsgeschwindigkeiten bewegt, werden Leiterplatten zu einem begrenzenden Kostenfaktor und können mit herkömmlichen Materialien nicht immer die geforderte Leistung bringen“, so Jim Gula, Produktmanager bei TE Connectivity Data and Devices. „Unsere kabelgebundenen STRADA Whisper Produkte liefern diese Leistung und dazu die Flexibilität für lange Strecken.“
Durch die Unabhängigkeit von der Leiterplatte ergeben sich neue Verbindungsmöglichkeiten. TE bietet grundsätzlich drei verkabelte STRADA Whisper Lösungen: Punkt-zu-Punkt-Kabel, Aufwertungskabelsätze und eine vollständige Backplane/Midplane-Lösung.
Gula teilte mit, wie Kunden hiervon zusätzlich profitieren: „Mit dieser Technologie unterstützen wir Kunden bei der Entwicklung einer verkabelten Backplane-Lösung, die exakt für ihre Anwendung passt.“
Um sich ausführlicher über STRADA Whisper Verbindungen zu informieren, besuchen Sie bitte: www.te.com/products/stradawhisper