Designflexibilität & Funktionalität
Designflexibilität und FunktionalitätLUMAWISE Drive LED-Halterung vom Typ Z50 DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface) ermöglicht es Leuchtendesignern, Treiberboxen von Spot-und Spurbeleuchtung zu entfernen und eine ansprechend Lichtlösung zu gestalten.
April 25, 2019
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivität und Sensoren, stellt den LUMAWISE Antrieb LED Holder Typ Z50 – Serie für Chip-on-Board (COB) LEDs vor, die in der Spur-und Spotbeleuchtung eingesetzt werden. Der neue Halter wurde für den 48 VDC-Eingang entwickelt und integriert die DC/DC-Konstantstrom-LED-Treiberfunktionalität in einen Low-Profile-LED-Halter, der es Lichtdesignern ermöglicht, kompaktere, kostengünstigere und besser aussehende Beleuchtungsprodukte zu entwickeln.
Der LUMAWISE Antrieb LED-Halter Typ Z50 – DALI-2 Serie integriert den Treiber in den gleichen Formfaktor wie die erfolgreiche 50-mm-Baureihe der LUMAWISE LED-Halter von TE für COB-LEDs, die sich an den Zhaga-Standards orientiert. Bis vor Kurzem waren die meisten LED-Treiber in einer Box untergebracht, die häufig größer als die Leuchte selbst und getrennt von der Lichtquelle seitlich befestigt war. Bei dieser Konfiguration musste die Lichtquelle mit dem Treiber verkabelt werden, was die Konstruktion und Fertigung erschwerte. Mit der neuen LUMAWISE Antrieb LED-Halterung von TE entfällt die komplizierte Verkabelung. Sie ermöglicht ein flexibleres Beleuchtungsdesign für kostengünstigere und optisch ansprechendere Lösungen.
Jeroen Iedema
Product Manager, TE Connectivity
"Diese neuen LED-Halter können mit einem breiten Spektrum von Netzgeräten mit konstanter Spannung von 48V verwendet werden, sodass nun mehrere Beleuchtungssysteme mit einem einzigen Netzteil versorgt werden können."
DALI
Digitale Zusatzlichtschnittstelle
Die DALI-Lampenanlagen sind intelligent, dimmbar und können mit einem weltweit offenen Standardkommunikationsprotokoll IEC 62386 gesteuert, überwacht und gewartet werden. Eine große Auswahl an DALI-kompatiblen Geräten ist weltweit von verschiedenen Herstellern erhältlich.
TE hat bereits seine LUMAWISE Antrieb LED Holder Typ Z50 On/Serie und die Serie 0-10V Dimmable vorgestellt. Alle Konfigurationen sind in 350mA, 500mA, 700mA oder 1050mA konstanter Stromausgang und einer typischen Vorwärtsspannung von 36VDC erhältlich.